17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C

通常単価(税別)
11,862
税込単価
13,048
通常出荷日:5日目

【特長】・頑丈な梨地トレーに、ロングめがねレンチ(45°)をセット

型番:

MB4560C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB4560Cの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
全長(mm)
176 ~ 381
オフセット角度(°)
45
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(インチ)
1/2×9/16 / 3/4×25/32 / 3/8×7/16 / 5/8×11/16 / 13/16×7/8 / 15/16×1
首振り(フレックス)
セット内容(点)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB4560C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,862
( 13,048 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な梨地トレーに、ロングめがねレンチ(45°)をセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングめがねレンチセット(45°) MB4560Cの型番MB4560Cのページです。 型番MB4560Cに関する仕様情報を記載しております。
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
ショートめがねレンチセット(45°) M465
45度両口めがねレンチセット S4506N
両口めがねレンチセット EA686AA-3
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
メーカーTONETONEスーパーツールエスコシグネットシグネット
通常価格11,8625,9685,87310,2026,6708,727
通常出荷日5日目5日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション
全長(mm)248 / 176 / 209 / 381 / 286 / 336130 / 147 / 115 / 105200 / 173 / 302 / 283 / 221 / 348165~420225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 197 / 166 / 293
オフセット角度(°)454545401515
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト