ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボストンツールバッグ MTB-3B

ボストンツールバッグ MTB-3B MTB-3B
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,1576,187
税込単価
7,8736,806

さまざまな工具の収納に最適なツールバッグです。【特長】・開口部がファスナー仕上...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • カラー
    レッド
  • 横 (mm)
    380
  • 奥行 (mm)
    210
  • 高さ (mm)
    280
  • JANコード
    4992456216974
  • 質量(g)
    1500
  • トラスココード
    116-1534
  • 素材
    ポリエステル
  • 付属品
    ショルダーベルト

型番:

MTB-3B
解除
    数量:

    MTB-3Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    商品用途
    ツールバッグ
    カラー
    レッド
    横(mm)
    380
    奥行(mm)
    210
    高さ(mm)
    280
    JANコード
    4992456216974
    質量(g)
    1500
    トラスココード
    116-1534
    素材
    ポリエステル
    付属品
    ショルダーベルト
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTB-3B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,1576,187
    ( 6,806 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    さまざまな工具の収納に最適なツールバッグです。
    【特長】
    ・開口部がファスナー仕上げなので、工具が完全に収納された状態で持ち運ぶことができます。
    ・収納力と持ち運びやすさ、さらに耐久性を兼ね備えたツールバッグです。
    ・スチールワイヤー入りなので口が大きく開き、工具の出し入れがしやすくなっています。
    ・ショルダーベルトが付属しています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボストンツールバッグ MTB-3Bの型番MTB-3Bのページです。 型番MTB-3Bに関する仕様情報を記載しております。
    ボストンツールバッグ MTB-3Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボストンツールバッグ MTB-3B
    JCB ちょいバッグ
    MDP ツールバッグ
    ツールバッグ MTB-3A
    MDP 電工ポケット(3段)
    MDP-86 ペンチ差し(3段差し)
    メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
    通常価格7,1571,9767,9516,9023,9201,942
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
    商品タイプ
    商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールホルダー
    カラーレッド濃紺-レッド--
    横(mm)38031019041521080
    奥行(mm)210170180260--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました