ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スペースアーム電動式(ショートタイプ)

通常単価(税別)
220,500
税込単価
242,550
通常出荷日:19日目

【特長】・スペースアームの導入でケーブル、ホースの破損が激減します・3次元アームの動きで作業面積が拡大...

詳細を確認
  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。
詳細を確認

型番:

SPSE-312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPSE-312の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポット溶接機
電圧(V)
単相100
質量(g)
59000.0
トラスココード
421-2000
全長(mm)
3100 
最大荷重(kg)
40
取付高(mm)
1700~2500 
上下リフト量(mm)
1100
仕様
AC100V2点押しボタン式 ドライシリンダー(電動ボールネジ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPSE-312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,500
( 242,550 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースアームの導入でケーブル、ホースの破損が激減します
・3次元アームの動きで作業面積が拡大します
・折りたたんでの収納可能です
・送給装置のワイヤ交換が昇降により容易になります
・トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップします
・剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計です
【用途】
・溶接作業現場の効率安全性の向上に

ご注意

  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペースアーム電動式(ショートタイプ)の型番SPSE-312のページです。 型番SPSE-312に関する仕様情報を記載しております。
スペースアーム電動式(ショートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペースアーム電動式(ショートタイプ)
スペースアーム手動式(ショートタイプ)
スペースアーム電動式(溶接アーム)
リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSパナソニック溶接システムダイヘンパナソニック溶接システム
通常価格220,500160,125249,020 -712,712397,648781,996 -
通常出荷日19日目19日目19日目8日目3日目8日目〜
商品タイプスポット溶接機スポット溶接機スポット溶接機アーク溶接機TIG溶接機TIG溶接機
電圧(V)単相100-単相100三相200単相200 / 単相100三相220 / 三相200
質量(g)59000.059000.0----
トラスココード421-2000421-1999----
全長(mm)3100 3100 ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト