17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サービスボードスタンド SA-SBST

通常単価(税別)
7,000特別価格
税込単価
7,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

キャビネット用サービスボードSA-SBを単体で自立させる専用スタンドです。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 寸法W (mm)
    250
  • 寸法H (mm)
    100
  • 寸法D (mm)
    25
  • 重量 (kg)
    0.4
  • 付属品
    取扱説明書

型番:

SA-SBST
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-SBSTの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
寸法W(mm)
250
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
25
重量(kg)
0.4
付属品
取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SA-SBST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0006,666
( 7,333 )
5日目

詳細情報

基本情報

キャビネット用サービスボードSA-SBを単体で自立させる専用スタンドです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サービスボードスタンド SA-SBSTの型番SA-SBSTのページです。 型番SA-SBSTに関する仕様情報を記載しております。
サービスボードスタンド SA-SBSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスボードスタンド SA-SBST
エクストラローラーキャビネット
ツールキャビン TC1951R
シャッター付サービスボード C60B
アクティブキャビン TC6101R
サービスボード C63B
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格7,000499,495104,25154,98020,37736,001
通常出荷日5日目5日目5日目9日目5日目5日目
商品タイプ関連部品本体本体本体本体本体
寸法W(mm)250-----
寸法H(mm)100-----
寸法D(mm)25-----
重量(kg)0.42476514.51914.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト