17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片手ハンマー BHAHシリーズ

通常単価(税別)
3,2005,000特別価格
税込単価
3,5205,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメ加工などの打撃に使用します・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
25
88
290
1個
36
124
330
1個
41
130
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
5日目
4,400
( 4,840 )
5日目
5,0003,492
( 3,841 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメ加工などの打撃に使用します
・グリップは手が滑りにくく、握り心地の良い形状を採用し、操作性を高めています
・軸部(シャフト)の芯にグラスファイバーを使用し高強度・高靭性・軽量化を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片手ハンマー BHAHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片手ハンマー BHAHシリーズ
グラス片手ハンマー
スチール片手ハンマー
ステンレス片手ハンマー
片手ハンマー(木柄)
片手ハンマー(カーボンファイバー柄)
メーカーTONEオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,200-4,453 -3,951 -9,546 -1,756 -3,255
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマー片手ハンマー
頭部材質スチール炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼炭素鋼
柄材質グラスファイバー / その他グラスファイバーヒッコリーポリプロピレン(PP) / カーボンファイバー
材質詳細ヘッド部:軟鉄、軸内部:グラスファイバー、軸外部:樹脂、グリップ:ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト