ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クイックフィットソケットセット

通常単価(税別)
5,3813,769
税込単価
5,9194,146
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします・ねじ穴付きで...

詳細を確認

型番:

HQF306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HQF306の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
26 ~ 30
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
6

型番リスト

表示件数
型番
HQF306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3813,769
( 4,146 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします
・ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックフィットソケットセットの型番HQF306のページです。 型番HQF306に関する仕様情報を記載しております。
クイックフィットソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックフィットソケットセット
クイックフィットソケットセット(ホルダー付)
3/8"DR[Hexlobe]ビットソケットセットEA617DM-500A
1"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KV
1/2"DRソケットレンチセットEA617DC-16
(3/8"DR)Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ)EA617AK-804
メーカーTONETONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3816,8305,37045,29080,56517,466
通常出荷日5日目5日目1日目1日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用
ソケット形状特殊6角特殊特殊12角/ジョイント類六角ビット
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 8 / 9T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T5010 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3310 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 321/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.5325.412.79.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/811/23/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト