17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
152,250222,750特別価格
税込単価
167,475245,025特別価格

【特長】・飲料品の保冷に最適です・わずかなスペースに設置できる小型のショーケー...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ショーケース
  • 本体/オプション
    本体
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2.8
  • 冷却性能(℃)
    2~12
  • 材質1
    内装ABS樹脂
  • 材質2
    外装カラー鋼板・後板:亜鉛鋼板

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口(mm)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    消費電力(W)(50/60Hz)

    定格内容積(L)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    485
    450
    1410
    150/160
    152
    4985137009330
    42000.0
    226-4089
    1個
    485
    450
    1080
    120/130
    102
    4985137009323
    36000.0
    226-4093
    1個
    630
    550
    1080
    120/130
    173
    4985137009347
    45000.0
    226-4095
    1個
    630
    450
    1080
    120/130
    138
    4985137009354
    41000.0
    226-4086
    1個
    700
    550
    1410
    150/160
    287
    -
    56000.0
    226-4094
    1個
    700
    450
    1410
    150/160
    229
    -
    52000.0
    226-4090
    1個
    850
    550
    1080
    150/160
    239
    -
    55000.0
    226-4092
    1個
    850
    450
    1080
    180/195
    190
    -
    51000.0
    226-4088
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    156,000121,976
    ( 134,174 )
    11日目
    153,750120,217
    ( 132,239 )
    11日目
    173,250131,167
    ( 144,284 )
    11日目
    152,250119,044
    ( 130,948 )
    11日目
    222,750168,644
    ( 185,508 )
    11日目
    200,250151,609
    ( 166,770 )
    11日目
    198,000149,905
    ( 164,896 )
    11日目
    176,250133,438
    ( 146,782 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・飲料品の保冷に最適です
    ・わずかなスペースに設置できる小型のショーケースです
    ・ユニット下置きタイプです
    ・除霜水強制蒸発式です
    【材質】
    ・内装ABS樹脂
    ・外装カラー鋼板・後板:亜鉛鋼板

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小形冷蔵ショーケース SSBシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ
    小形冷蔵ショーケース USBシリーズ
    小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ
    UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)
    フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)
    ディスプレイオリコン6030
    メーカーホシザキ電機ホシザキ電機福島工業日本アルミHAYANO三甲
    通常価格152,250-213,000 -279,851 -187,663258,7508,970
    通常出荷日11日目11日目1日目16日目8日目1日目
    商品タイプショーケースショーケースショーケースショーケースショーケースショーケース
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    電源(V)単相100単相100----
    電源コード長さ(m)2.82.8----
    冷却性能(℃)2~122~12----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト