ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラ箱四輪車 GR4

通常単価(税別)
214,731
税込単価
236,204
通常出荷日:1日目

【特長】・建設現場で活躍するガラ入れに最適な台車です・フロント部が、扉式になっている為ガラなどをかき出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    800
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量(g)
    125000.0
  • 全高(mm)
    920
  • 全長(mm)
    1437
  • 全幅(mm)
    707
  • トラスココード
    337-7321
  • 材質1
    仕上げ:フタル酸塗装
  • 材質2
    キャスター金具:スチール、車輪:黒ゴム
  • キャスター径(mm)
    250
  • ハンドル高さ(mm)
    856
  • グリーン
  • 容量 (L)
    360

ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。

型番:

GR4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
800
本体/オプション
本体
質量(g)
125000.0
全高(mm)
920
全長(mm)
1437
全幅(mm)
707
トラスココード
337-7321
材質1
仕上げ:フタル酸塗装
材質2
キャスター金具:スチール、車輪:黒ゴム
キャスター径(mm)
250
ハンドル高さ(mm)
856
グリーン
容量(L)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,731
( 236,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場で活躍するガラ入れに最適な台車です
・フロント部が、扉式になっている為ガラなどをかき出しがしやすいです
・台車上部四隅にアイボルトを装備しております、フォークリフトがない場所でもクレーンでの吊り上げ作業が可能です
・使わないときは、2段まで積み重ねができます
【用途】
・現場でのガラ入れ用
【材質】
・スチール
・仕上げ:フタル酸塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:黒ゴム

ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラ箱四輪車 GR4の型番GR4のページです。 型番GR4に関する仕様情報を記載しております。
ガラ箱四輪車 GR4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラ箱四輪車 GR4
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
コン助 アルミ平型2輪車
電動エコキャリア21 エネトラ4ミニー
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
一斗缶・ペール缶運搬車
メーカー神戸車輛製作所ハラックスハラックス和コーポレーションハラックスサカエ
通常価格214,73157,015 -32,501157,72162,3968,907
通常出荷日1日目4日目3日目3日目1日目4日目
商品タイプその他台車一輪・リヤカー二輪運搬車運搬車運搬車その他台車
本体材質スチール製アルミ製アルミ製スチール製アルミ製スチール製
均等荷重(kg)80010010012010030
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
質量(g)125000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト