17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上小型電気炉 NHK-170AFK

通常単価(税別)
301,582
税込単価
331,740
通常出荷日:7日目

【特長】・炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)・オートチューニング機能によ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気炉
  • 使用温度範囲 (℃)
    常温~1250
  • ヒーター容量 (W)
    1300
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    340(W)×310(D)×405(H)
  • 内寸法 (mm)
    170(W)×170(D)×150(H)
  • トラスココード
    255-0709
  • 消費電力(kW)
    1.3
  • コード長さ(m)
    1.85
  • 温度制御方式
    全自動プログラム制御
  • 有効容積(L)
    4.4
  • 付属品
    棚板×2、サイコロ×4、ピンセット×1、電気炉補修剤(20g)
  • 使用発熱体
    鉄クロム線
  • 材質(外殻)
    ステンレス
  • 材質(炉材)
    アルミナファイバー
  • 質量 (kg)
    14

型番:

NHK-170AFK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHK-170AFKの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気炉
使用温度範囲(℃)
常温~1250
ヒーター容量(W)
1300
電源
100V
外寸法(mm)
340(W)×310(D)×405(H)
内寸法(mm)
170(W)×170(D)×150(H)
トラスココード
255-0709
消費電力(kW)
1.3
コード長さ(m)
1.85
温度制御方式
全自動プログラム制御
有効容積(L)
4.4
付属品
棚板×2、サイコロ×4、ピンセット×1、電気炉補修剤(20g)
使用発熱体
鉄クロム線
材質(外殻)
ステンレス
材質(炉材)
アルミナファイバー
質量(kg)
14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHK-170AFK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,582
( 331,740 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)
・オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます
・家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)
・全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます
・外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます
・過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します
【材質】
・外殻:ステンレス
・炉材:AF(アルミナファイバー)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上小型電気炉 NHK-170AFKの型番NHK-170AFKのページです。 型番NHK-170AFKに関する仕様情報を記載しております。
卓上小型電気炉 NHK-170AFKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上小型電気炉 NHK-170AFK
アサヒ理化 ARF-40M セラミック電気管状炉
エコノミー電気炉 ROP-001
セラミック管状炉
1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ
エコノミー電気炉 窓付き
メーカー日陶科学三商アズワンアサヒ理化製作所アサヒ理化製作所アズワン
通常価格301,582189,000115,874252,981 -159,799158,000
通常出荷日7日目18日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプ電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉電気炉
使用温度範囲(℃)常温~1250常温~1000100~900常温~1100℃位常温~1200℃100~900
ヒーター容量(W)1300600---500
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)340(W)×310(D)×405(H)Φ186×L300210×260×290--210×260×290
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト