17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込み式恒温水槽 NTTシリーズ

通常単価(税別)
93,300123,937
税込単価
102,630136,331
通常出荷日:19日目

【特長】・かくはん機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます・制御回路では自己診断機能、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温水槽
  • タイプ
    定温
  • 電源
    単相100V
  • 質量(g)
    3500.0
  • プログラム機能
    オートスタート・オートストップ
  • 電流 (A)
    11

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 温度範囲(℃)

  • 内容積(L)

  • 寸法(mm)

  • トラスココード

  • 温度調節精度(℃)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

温度範囲

(℃)

内容積(L)

寸法

(mm)

トラスココード

温度調節精度

(℃)

仕様

最小発注数量
室温+5~80
9
220(幅)×424(奥行)×335(高さ)
176-9465
±0.05
水槽あり
1個
室温+5~180
-
138(幅)×150(奥行)×312(高さ)
176-8781
±0.07
水槽なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,300
( 102,630 )
19日目
123,937
( 136,331 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かくはん機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます
・制御回路では自己診断機能、フロートスイッチで事前に安全をキャッチし、アラームブザーで知らせます
・可変式の独立過昇防止器を標準装備、制御回路から独立しているので、万一の場合でも安心です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込み式恒温水槽 NTTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込み式恒温水槽 NTTシリーズ
恒温循環水槽 NTTシリーズ
送風定温恒温器 DKM
定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L
小型振盪恒温器 PIC-101S
ECオイルバススターラー
メーカー東京理化器械東京理化器械ヤマト科学アズワンアズワンアズワン
通常価格93,300-212,000 -198,000145,298178,60064,680 -
通常出荷日19日目1日目〜11日目19日目1日目1日目
商品タイプ恒温水槽恒温水槽恒温器乾燥器恒温器オイルバス
タイプ定温定温定温定温定温定温
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
質量(g)3500.08000.0----
プログラム機能オートスタート・オートストップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト