17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルバス BO302

通常単価(税別)
64,416
税込単価
70,858
通常出荷日:7日目

【特長】・内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです・バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    オイルバス
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    室温+10~180
  • 内容積(L)
    5
  • 電源
    単相100V
  • 寸法 (mm)
    262×240(幅×高さ)
  • 重量 (g)
    4500.0
  • 槽内寸法幅 (mm)
    240
  • 槽内寸法奥行 (mm)
    240
  • 槽内寸法高さ (mm)
    119
  • トラスココード
    376-9138
  • JANコード
    4573181535617
  • 安全装置
    自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知
  • 材質1
    外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス
  • 電流 (A)
    10

型番:

BO302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BO302の仕様・寸法情報

商品タイプ
オイルバス
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+10~180
内容積(L)
5
電源
単相100V
寸法(mm)
262×240(幅×高さ)
重量(g)
4500.0
槽内寸法幅(mm)
240
槽内寸法奥行(mm)
240
槽内寸法高さ(mm)
119
トラスココード
376-9138
JANコード
4573181535617
安全装置
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知
材質1
外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス
電流(A)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BO302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,416
( 70,858 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです
・バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です
・自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です
【用途】
・研究開発・実験用オイルバス
【材質】
・外装:PBT(ガラス繊維入り)
・槽内:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルバス BO302の型番BO302のページです。 型番BO302に関する仕様情報を記載しております。
オイルバス BO302のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルバス BO302
オイルバス TBX243RA
ECオイルバススターラー
小型振盪恒温器 PIC-101S
送風定温恒温器 DKM
恒温循環水槽 NTTシリーズ
メーカーヤマト科学アドバンテック東洋アズワンアズワンヤマト科学東京理化器械
通常価格64,41652,04864,680 -178,600178,316212,000 -
通常出荷日7日目6日目1日目1日目11日目1日目〜
商品タイプオイルバスオイルバスオイルバス恒温器恒温器恒温水槽
タイプ定温定温定温定温定温定温
温度範囲(℃)室温+10~1805~230-7~60室温+10~260-
内容積(L)57.6---5.5
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト