17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

通常単価(税別)
9462,206
税込単価
1,0412,427
通常出荷日:1日目

【特長】・粗面にも使用可能です。【用途】・木、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールやベニ...

詳細を確認
  • シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

最小発注数量
12
1.5
4550309264222
389-2950
29.000
切断にはカッターが必要
1個
19
1.5
4550309264239
389-2951
42
切断にははさみ/カッタ-が必要
1個
25
1
4550309264246
389-2952
37.000
切断にははさみ/カッタ-が必要
1個
12
4
4550309264253
389-2949
62.000
切断にははさみ/カッタ-が必要
1個
19
4
4550309264260
389-2953
96.000
切断にははさみ/カッタ-が必要
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
946
( 1,041 )
1日目
1,106
( 1,217 )
1日目
1,106
( 1,217 )
1日目
1,688
( 1,857 )
1日目
2,206
( 2,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗面にも使用可能です。
【用途】
・木、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールやベニヤ・タイルなどの粗面に。
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:特殊アクリル系
・粘着剤:特殊アクリル系

ご注意

  • シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用
超強力両面テープ 金属・一般材料用
VHB構造用接合テープ 5952
VHB構造用接合テープ Y-4825
VHB構造用接合テープ Y-4825K
VHBテープ LSE110
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格946-869 -6,196 -1,929 -2,556 -6,412 -
通常出荷日1日目1日目19日目19日目19日目19日目
テープ厚(mm)1.1-----
材質1基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
材質2粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-20~80-20~150-20~150-30~200-30~200-20~150
グレーグレーグレー
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト