ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Station

通常単価(税別)
127,182
税込単価
139,900
通常出荷日:1日目

・速い、パワフル、長寿命 新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ。Ankerなら...

詳細を確認

型番:

A1761521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A1761521の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
コンセント個数
6
商品タイプ
その他
定格出力(W)(W)
1500
容量(wh)
1056
幅(mm)
376
奥行(mm)
205
高さ(mm)
267
USB
USB-A×2口、USB-C×2口
100%満充電までの最短時間(h)
約1
セット内容
AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
カラー
ベージュ

型番リスト

表示件数
型番
A1761521

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,182
( 139,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

・速い、パワフル、長寿命 新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。
・世界最速の急速充電 Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。
・大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさで一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Stationの型番A1761521のページです。 型番A1761521に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Stationのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Station
ポータブルパワーステーション535
ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L
ポータブル電源 DELTAシリーズ
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
ポータブルトランス PT-23SU
メーカーANKERANKER日動工業ECOFLOWエスコ育良精機製作所
通常価格127,18253,930353,261276,00029,225 -40,090
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
対応電圧(V)その他その他単相100Vその他その他単相100V
コンセント個数644632
商品タイプその他その他変圧器(トランス)その他変圧器(トランス)変圧器(トランス)
定格出力(W)(W)1500500----
容量(wh)1056512----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト