17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全自動製函機 ワークメイト23G

通常単価(税別)
9,698,858特別価格
税込単価
10,668,744特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ケースの取り込みからテーピング・搬送まで全自動で行なえます・タッチパネルの採用で快適な操作性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • 消費電力(kW)
    0.3
  • 電源(V)
    三相200
  • 幅(mm)
    1825
  • 本体寸法(mm)奥行
    1830
  • 本体寸法(mm)高さ
    1630
  • 処理能力(ケース/分)
    12
  • 質量(g)
    500000.0

ご注意

  • 製函処理能力はケースサイズ、材料により変わります。
  • ダブルカートンの場合は、事前テストをお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ダンボール排出方向

トラスココード

最小発注数量
左タイプ
244-3653
1個
右タイプ
244-3655
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,698,8588,593,188
( 9,452,507 )
1日目
9,698,8588,593,188
( 9,452,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースの取り込みからテーピング・搬送まで全自動で行なえます
・タッチパネルの採用で快適な操作性を実現しました
・各種警報システムを標準装備しています
・ダンボールの起こし仕様を選ばない製函機です
・従来機と比べて設置場所レイアウトを優先した選定が可能です
・タッチパネル式の全自動製函機です
【用途】
・ダンボールケースの自動製函に

ご注意

  • 製函処理能力はケースサイズ、材料により変わります。
  • ダブルカートンの場合は、事前テストをお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全自動製函機 ワークメイト23Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全自動製函機 ワークメイト23G
コイル封函機
封函針
コイル封函機 TCXシリーズ
エアー封函機 TAX-18A
封緘機
メーカー積水化学工業立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所積水樹脂
通常価格9,698,85877,77912,75091,01585,11512,695 -
通常出荷日1日目5日目2日目1日目1日目10日目
商品タイプ封かん機ステープラーステープル針ステープラーステープラー封かん機
消費電力(kW)0.3-----
電源(V)三相200-----
幅(mm)1825-----
本体寸法(mm)奥行1830-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト