17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイドバー(ステンレス)【2個入り】

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780
通常出荷日:11日目

【特長】・車輌を加工しないで取付け可能です【用途】・脚立の車内積載に

ご注意

  • 本品は脚立・ハシゴ専用の商品です。
  • 必ず適合車種情報をご確認ください。本品や積載物に乗ったりぶら下がったりしないでください。
  • 悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
  • 脚立・ハシゴ積載時にバックドアを開けると重さで閉まることがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
エブリイ/ハイゼット
4973007110033
2100.000
414-1013
1パック

2個入り

ハイエース/キャラバン
4973007110675
3300.000
414-1012
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
11日目
9,800
( 10,780 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輌を加工しないで取付け可能です
【用途】
・脚立の車内積載に

ご注意

  • 本品は脚立・ハシゴ専用の商品です。
  • 必ず適合車種情報をご確認ください。本品や積載物に乗ったりぶら下がったりしないでください。
  • 悪路走行をした場合は、必ずキャリアや積載物の取付状態を確認してください。
  • 脚立・ハシゴ積載時にバックドアを開けると重さで閉まることがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドバー(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドバー(ステンレス)
脚立ハシゴリアキャリア ハイエース用
はしご兼用脚立 RAX-C型
はしご兼用脚立 エコシリーズ
ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型
メーカーCAR MATECAR MATE長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格9,80045,00023,100 -10,020 -10,366 -25,850 -
通常出荷日11日目8日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連品関連品はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立
規格規格無し規格無しJIS規格品その他規格その他規格その他規格
その他オプションオプション----
パイプ径(mm)25-----
シルバーシルバー/ブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト