ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプリング ミニ サポート SMS30

通常単価(税別)
12,975
税込単価
14,273
通常出荷日:5日目

【特長】・ワークを変形させず自然な状態でサポートします・低床専用冶具としても、汎用としても使用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤用工具
  • 材質
    その他
  • 高さ (mm)
    30~38
  • トラスココード
    114-1207
  • ストローク(mm)
    8
  • 上面径(mm)
    18
  • 対辺寸法(mm)
    13
  • 胴径(mm)
    50
  • JANコード
    4967521381116
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3C)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SMS30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMS30の仕様・寸法情報

商品タイプ
定盤用工具
材質
その他
高さ(mm)
30~38
トラスココード
114-1207
ストローク(mm)
8
上面径(mm)
18
対辺寸法(mm)
13
胴径(mm)
50
JANコード
4967521381116
質量(g)
400.000
材質1
特殊鋼
材質2
シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3C)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMS30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,975
( 14,273 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを変形させず自然な状態でサポートします
・低床専用冶具としても、汎用としても使用可能です
・ばねの調整が下からも上からも可能です
・シャフトの材質はSK3で、硬度60HRCで、無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力がアップしました(別売マグネット装着可能)
【用途】
・ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適
【材質】
・特殊鋼
・シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3C)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング ミニ サポート SMS30の型番SMS30のページです。 型番SMS30に関する仕様情報を記載しております。
スプリング ミニ サポート SMS30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング ミニ サポート SMS30
ミニ Vブロック(クリップ付)
石定盤用ワックス GW-300Y2
石定盤(脚付)
精密T型石定盤
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
メーカースーパーツールアズワン新潟精機(SK)ユニセイキ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,97547,643 -3,10091,34630,468 -52,027
通常出荷日5日目12日目〜3日目19日目2日目3日目
商品タイプ定盤用工具Vブロックその他石定盤石定盤Vブロック
材質その他その他その他自然石(黒御影石)花崗岩鋳鉄
高さ(mm)30~383116370100110
トラスココード114-1207-----
ストローク(mm)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト