ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

磁力付スクリューサポートセット【2個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
28,60024,833
税込単価
31,46027,316

【特長】・磁力付きですので所定の位置に固定できます・磁力は本体の底面に内蔵され...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ジャッキ
  • 全幅 (mm)
    50
  • 本体材質
    焼入れ鋼
  • 最低高さ (mm)
    110
  • 最高高さ (mm)
    165
  • ストローク (mm)
    55
  • JANコード
    4967521089944
  • トラスココード
    813-0578
  • 上面径(mm)
    45
  • 耐荷重(kN)
    150
  • 質量(g)
    2720.0
  • 材質詳細
    スチール(S45C)、処理:焼き入れ(35~47HRC)、黒染仕上げ

型番:

MSS-165
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    MSS-165の仕様・寸法情報

    種類
    ジャッキ
    全幅(mm)
    50
    本体材質
    焼入れ鋼
    最低高さ(mm)
    110
    最高高さ(mm)
    165
    ストローク(mm)
    55
    JANコード
    4967521089944
    トラスココード
    813-0578
    上面径(mm)
    45
    耐荷重(kN)
    150
    質量(g)
    2720.0
    材質詳細
    スチール(S45C)、処理:焼き入れ(35~47HRC)、黒染仕上げ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSS-165
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,60024,833
    ( 27,316 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磁力付きですので所定の位置に固定できます
    ・磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません
    【用途】
    ・横型、縦型の治具に(凸凹面、異形物のワークには別売のサポートチップをご使用ください)
    【材質】
    ・スチール(S45C)
    ・処理:焼き入れ(35~47HRC)、黒染仕上げ

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    磁力付スクリューサポートセットの型番MSS-165のページです。 型番MSS-165に関する仕様情報を記載しております。
    磁力付スクリューサポートセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    磁力付スクリューサポートセット
    ステップブロック(2個1組) スチール(S50C)
    ステップクランプ(2個1組)
    スプリング ミニ サポート(マグネット付)
    アジャスタブルアングルブロック
    雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
    メーカースーパーツールトラスコ中山トラスコ中山スーパーツールGROZカネテック
    通常価格28,6004,381 -5,777 -16,341 -21,682 -6,399 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜19日目19日目1日目
    種類ジャッキステップブロッククランプ単品---
    全幅(mm)50-----
    本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼---
    最低高さ(mm)110-----
    最高高さ(mm)165-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました