17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)

通常単価(税別)
568,250695,625
税込単価
625,075765,188
通常出荷日:2日目

【特長】・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 質量(g)
    74000.0
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン
  • 高さ(mm)
    589
  • 吐出圧力(MPa)
    7.8
  • 吐出水量(L/min)
    21.2
  • 燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 幅(mm)
    573
  • 給水方式
    自吸式
  • 満タン時の最大使用時間
    3時間
  • 燃料タンク容量(L)
    6.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

最小発注数量
514-0187
774
1個
514-0186
670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568,250
( 625,075 )
2日目
695,625
( 765,188 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズです
・電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します
・防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです
【用途】
・土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械などの洗浄剥離用
・農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用
・その他、さまざまな洗浄用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)
電動タイヤ洗浄機
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格568,250-336,500 -727,625411,750 -8,095,238469,047 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜19日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水温水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ
質量(g)74000.052000.0102000.0690003700000-
エンジン空冷4サイクルガソリンエンジンMiLAiスタートエンジンGB181型空冷4サイクルガソリンエンジン空冷4サイクルガソリンエンジン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト