17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小形冷蔵ショーケース USBシリーズ

通常単価(税別)
213,000405,000特別価格
税込単価
234,300445,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・飲料品の保冷に最適です・ロングスイング扉です・ユニット下置きタイプです・除霜水強制蒸発式です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ショーケース
  • 本体/オプション
    本体
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2.8
  • 冷却性能(℃)
    2~12
  • 材質1
    内装ABS樹脂
  • 材質2
    外装カラー鋼板・後板:亜鉛鋼板

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 定格内容積(L)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

定格内容積(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
500
490
1520
140/150
157
4985137009408
54000.0
226-4087
1個
630
650
1880
235/255
352
4985137009422
88000.0
226-4096
1個
630
650
1520
150/160
254
4985137009415
67000.0
226-4091
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,000161,262
( 177,388 )
11日目
405,000306,625
( 337,288 )
11日目
295,798223,741
( 246,115 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飲料品の保冷に最適です
・ロングスイング扉です
・ユニット下置きタイプです
・除霜水強制蒸発式です
【材質】
・内装ABS樹脂
・外装カラー鋼板・後板:亜鉛鋼板

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形冷蔵ショーケース USBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形冷蔵ショーケース USBシリーズ
小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ
小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ
UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)
フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)
ディスプレイオリコン6030
メーカーホシザキ電機ホシザキ電機福島工業日本アルミHAYANO三甲
通常価格213,000-152,250 -279,851 -187,663287,2428,970
通常出荷日11日目11日目1日目16日目8日目1日目
商品タイプショーケースショーケースショーケースショーケースショーケースショーケース
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
電源(V)単相100単相100----
電源コード長さ(m)2.82.8----
冷却性能(℃)2~122~12----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト