ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンシーラー CS-75

通常単価(税別)
2,155,500
税込単価
2,371,050
通常出荷日:1日目

【特長】・卓上に置ける小型の封缶用テープ貼り機です・容器をセットしレバーを引くだけで、綺麗にテープ貼れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • シール幅 (mm)
    12~24
  • 消費電力 (W)
    50
  • ニトマチックホワイト
  • 電源(V)
    単相100
  • 本体寸法(mm)奥行
    400
  • 本体寸法(mm)高さ
    580
  • 本体寸法(mm)幅
    300
  • 処理能力(ケース/分)
    最大10個/分(容器強度・サイズにより変わります)
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    505-2878
  • 材質1
    本体:主に:SUS材、アルミ

ご注意

  • 容器の縦横比により対応出来ないサイズがあります。

型番:

CS-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
シール幅(mm)
12~24
消費電力(W)
50
ニトマチックホワイト
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
400
本体寸法(mm)高さ
580
本体寸法(mm)幅
300
処理能力(ケース/分)
最大10個/分(容器強度・サイズにより変わります)
質量(g)
25000.0
トラスココード
505-2878
材質1
本体:主に:SUS材、アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,155,500
( 2,371,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上に置ける小型の封缶用テープ貼り機です
・容器をセットしレバーを引くだけで、綺麗にテープ貼れます
・小口径の缶に最適で、缶に比べ比較的柔らかいPET円筒容器にも対応します
・卓上に置き、座って作業ができます
・現行機種より大幅サイズダウンし、狭い場所にも設置可能です
・きれいに貼れるだけでなく、作業スピードの大幅アップが見込めます
【用途】
・菓子缶やPET円筒容器等の封缶
【材質】
・本体:主に:SUS材、アルミ

ご注意

  • 容器の縦横比により対応出来ないサイズがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンシーラー CS-75の型番CS-75のページです。 型番CS-75に関する仕様情報を記載しております。
カンシーラー CS-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンシーラー CS-75
エッジシーラー ES-300XA (卓上タイプ)
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
バキュームシーラーエコノミー VS-400S
卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
インパルス式ベルトシーラー133
メーカー日東電工日東電工朝日産業アズワン富士インパルス富士インパルス
通常価格2,155,500833,75033,04140,950184,000508,000
通常出荷日1日目19日目1日目1日目8日目10日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
シール幅(mm)12~2410~20425/1010mm(5mm幅に変更可能)
消費電力(W)5015135100560~10501200W
ニトマチックホワイトニトマチックホワイト----
電源(V)単相100単相100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト