17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃ツナギ 4208シリーズ

通常単価(税別)
9,650
税込単価
10,615
通常出荷日:11日目

【特長】・HONO難燃加工綿100%で作られた耐炎・耐熱・制電性に優れた素材です・接炎しても燃え上がる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    つなぎ服
  • サイズ
    L
  • ウエスト(cm)
    98
  • 胸囲(cm)
    120
  • 肩幅(cm)
    50
  • 股下(cm)
    78
  • 総丈(cm)
    160
  • 袖丈(cm)
    60
  • 質量(g)
    1250.000
  • 材質1
    綿100%

ご注意

  • 本製品は綿100%素材のため、洗濯及び乾燥の環境・日光の加減・湿度などの諸条件により、同一商品でも収縮率・色落ちに差が出る場合があります。
  • 電気溶接などの作業で変色する場合があります。難燃加工綿は「不燃(燃えない)」ではありません。
  • 雨や汗で湿った状態で放置したり、摩擦などによる刺激を受けた際に色移りする場合があります。
  • 本製品の不適切な使用に関して、村上被服社は一切の責任を負いません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4521843176180
437-1702
1個
カーキ
4521843176272
437-1638
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,650
( 10,615 )
11日目
9,650
( 10,615 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HONO難燃加工綿100%で作られた耐炎・耐熱・制電性に優れた素材です
・接炎しても燃え上がることなく炭化します
・やわらかく肌触りの良い素材です
・洗濯しても難燃性能は低下しません
・制電性を備え肌にまとわりつかない着心地です
・素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています
【用途】
・火を扱う仕事に

ご注意

  • 本製品は綿100%素材のため、洗濯及び乾燥の環境・日光の加減・湿度などの諸条件により、同一商品でも収縮率・色落ちに差が出る場合があります。
  • 電気溶接などの作業で変色する場合があります。難燃加工綿は「不燃(燃えない)」ではありません。
  • 雨や汗で湿った状態で放置したり、摩擦などによる刺激を受けた際に色移りする場合があります。
  • 本製品の不適切な使用に関して、村上被服社は一切の責任を負いません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ツナギ 4208シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃ツナギ 4208シリーズ
マックディフェンス 難燃保護 腕カバー
マックディフェンス難燃保護具 前掛
耐熱保護服 袖付きエプロン
牛床革保護具 エプロン
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
メーカーHOOHマックス(手袋)マックス(手袋)JUTECトラスコ中山帝健
通常価格9,6506,105 -6,909103,5095,0128,461
通常出荷日11日目4日目4日目1日目2日目4日目
商品タイプつなぎ服腕カバーエプロンエプロンエプロンエプロン
サイズLフリーフリーXLフリーフリー
ウエスト(cm)98-----
胸囲(cm)120-----
肩幅(cm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト