17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台ゴローBOX

通常単価(税別)
61,01664,829
税込単価
67,11871,312
通常出荷日:5日目

【特長】・台ゴローBOXの枠は着脱簡単な組立式で、2段積みにしても一斗缶が落ちない設計です・段差もパン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    600
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    200
  • ハンドル高さ(mm)
    975
  • 高さ(mm)
    510
  • 長さ(mm)
    850
  • 適合ストッパー
    後輪フットストッパー

ご注意

  • 耐荷重は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、運べる程度でご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
600
4560416130945
32000.0
367-7749
1個
850
4560416130952
35000.0
367-7750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,016
( 67,118 )
5日目
64,829
( 71,312 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台ゴローBOXの枠は着脱簡単な組立式で、2段積みにしても一斗缶が落ちない設計です
・段差もパンクも気にしないΦ200ノーパンクタイヤです
・停車時も安心、後輪フットストッパーを採用しています
【材質】
・スチール

ご注意

  • 耐荷重は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など、使用条件をご確認の上、運べる程度でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台ゴローBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台ゴローBOX
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
メーカーYUYPROヤマト・インダストリーワコーパレットヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーワコーパレット
通常価格61,016-40,81938,368 -35,90642,15137,472 -
通常出荷日5日目4日目4日目2日目〜2日目4日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)600500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト