17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KRCL-1LL

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です
・食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温など
【材質】
・内面材:ガルバリウム鋼板
・外面材:ガルバリウム鋼板
・断熱材:硬質発泡ウレタン
・パッキン:硬質PVC
・ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性)
・ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型)
・埋込取手:ABS樹脂
・本体・扉ロック:ポリアミド66

ご注意

  • ドライアイスを使用する際は直接は投入せずにドライアイス専用袋や茶紙などに包んだ状態で投入してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保温・保冷容器
容量(ml)
100000
材質
その他金属
奥行(mm)
490
高さ(mm)
485
シルバー
幅(mm)
680
有効内寸(mm)奥行
410
有効内寸(mm)間口
600
有効内寸(mm)高さ
425
JANコード
4580650800053
質量(g)
20000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト