ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電気さく SEF-100-4W

通常単価(税別)
28,25025,145
税込単価
31,07527,660
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・田畑へのイノシシ、シカの侵入防止に役立ちます・用途に合わせて選べる4電源です・本体は耐候性に...

詳細を確認
  • 電源は別売です。

型番:

SEF-100-4W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEF-100-4Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
防獣・防鳥用品
電源(V)
その他
効果持続目安
約30日(半日乾電池使用時)
効果範囲目安
3000m(有効柵線距離)
奥行(mm)
170
高さ(mm)
321
幅(mm)
260
オレンジ
電源詳細
単1形アルカリ乾電池×8本、ソーラーパネル・Sバッテリー、Sバッテリー、ACアダプター・ブレーカーセット
対象生物
イノシシ・シカなど
質量(g)
2400.0
材質
本体:ASA樹脂
JANコード
4538634038008
トラスココード
537-3906

型番リスト

表示件数
型番
SEF-100-4W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,25025,145
( 27,660 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・田畑へのイノシシ、シカの侵入防止に役立ちます
・用途に合わせて選べる4電源です
・本体は耐候性に優れたASA樹脂を使用しています
・運転モードは3段階切替です(夜・昼・連続)
・盗難対策に本体横に南京錠を取付可能です
【用途】
・獣害対策に
【材質】
・本体:ASA樹脂

ご注意

  • 電源は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気さく SEF-100-4Wの型番SEF-100-4Wのページです。 型番SEF-100-4Wに関する仕様情報を記載しております。
電気さく SEF-100-4Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気さく SEF-100-4W
電撃殺虫器(屋内用)
ウルトラベープPRO6.0セット
蚊取り・先攻
捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) G201シリーズ
フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズ
メーカースイデン石崎電機製作所フマキラーハタヤリミテッドピオニーコーポレーション朝日産業
通常価格28,25074,095 -80,0004,69725,552 -47,335
通常出荷日7日目8日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ防獣・防鳥用品-防虫用品捕虫器捕虫器捕虫器
電源(V)その他-その他その他100100
効果持続目安約30日(半日乾電池使用時)-----
効果範囲目安3000m(有効柵線距離)-----
奥行(mm)170-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト