17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ルーフキャリア

通常単価(税別)
17,27330,000
税込単価
19,00033,000
通常出荷日:11日目

【特長】・車の加工不要で取付可能です・キーロック標準装備しています【用途】・はしごや脚立の積載に【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 規格
    規格無し
  • BLACK
  • 材質1
    ステー:特殊メッキ銅板
  • 材質2
    バー:スチール

ご注意

  • 必ず適合車種情報をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番注意事項
BU170・悪路走行など、走行条件によっては、ステーのズレが生じる場合があります。
・ズレが生じた場合は、一度フックをゆるめ、元の取付位置に戻し、再度取付けをしてください。
BU200・悪路走行など、走行条件によっては、ステーのズレが生じる場合があります。
・ズレが生じた場合は、一度フックをゆるめ、元の取付位置に戻し、再度取付けをしてください。
・バーとルーフ最小隙間が30~40mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際はご注意ください。
BU350・車体の個体差により、バーの高さがズレる場合があります。
・取付には14mmのレンチが必要です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(kg)

タイプ

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
30
ハイルーフ
エブリイ/ハイゼット
4973007544593
9200.0
414-1003
1個
60
標準ボディ/標準ルーフ
ハイエース
4973007544579
12500.0
414-1002
1個
50
標準幅/標準ルーフ
NV350キャラバン
4973007544586
11900.0
414-1001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,273
( 19,000 )
11日目
22,728
( 25,001 )
11日目
30,000
( 33,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の加工不要で取付可能です
・キーロック標準装備しています
【用途】
・はしごや脚立の積載に
【材質】
・バー:スチール、ステー:特殊メッキ銅板

ご注意

  • 必ず適合車種情報をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ルーフキャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ルーフキャリア
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
TRUSCO はしご交換用パーツ 脚端具
はしご用アウトリガー
トラック用荷台はしご
はしご用上部カバー(2個)
メーカーCAR MATEトラスコ中山トラスコ中山KEIAI(敬相)伝蔵エスコ
通常価格17,273-3,186 -9,37581,69914,42311,010
通常出荷日11日目1日目4日目4日目8日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品-関連商品
規格規格無し-----
BLACK-----
材質1ステー:特殊メッキ銅板-----
材質2バー:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト