17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)

通常単価(税別)
316,122
税込単価
347,734
通常出荷日:1日目

【特長】・testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています・最高システム精度±0.0...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -80~300
  • トラスココード
    255-4490
  • 質量(g)
    692.000
  • 奥行(mm)
    39
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    95
  • 電源(V)
    ACアダプタ
  • 分解能温度(℃)
    0.001
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-400-12の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-80~300
トラスココード
255-4490
質量(g)
692.000
奥行(mm)
39
高さ(mm)
210
幅(mm)
95
電源(V)
ACアダプタ
分解能温度(℃)
0.001
測定範囲(mg/[[M3]])
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,122
( 347,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています
・最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です
・デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます
・測定範囲は-80~+300℃です
・testo400本体と各種プローブのセットです
【用途】
・研究開発、性能試験に
【セット内容】
・testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)の型番TD20-400-12のページです。 型番TD20-400-12に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(温度・湿度/高精度浸漬プローブセット)
高精度卓上式温湿度・気圧計
高精度卓上式グラフィック温湿度計
卓上式/壁掛式温湿度計
赤外線サーモグラフィー testo 883-1
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格316,12254,85136,91220,589641,449970,171
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目19日目
測定温度範囲(℃)-80~300-10~60 / -10~+60℃-10~+60 / -10~+60℃-10~70-30~650-
トラスココード255-4490773-6908773-6894773-6886243-0234243-0233
質量(g)692.000240.000240.000168.000824.000824.000
奥行(mm)393636409595
高さ(mm)21010510590236236

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト