17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵収納ボックス

通常単価(税別)
79,36692,593
税込単価
87,303101,852
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコン関連機器の収納に適した、簡易防塵タイプのボックスです。・オフィスや家庭で発生するホコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    420
  • 高さ(mm)
    500
  • 材質
    スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
  • グレー
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2
    扉窓:アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
300
4969887141298
144-2401
14200.0
1個
450
4969887141304
144-2405
16700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,366
( 87,303 )
1日目
92,593
( 101,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン関連機器の収納に適した、簡易防塵タイプのボックスです。
・オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。
・前扉にはアクリル窓を採用し、収納物が確認できます。
・前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。
・ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。
・棚板は3枚装備で、50mmピッチで位置変更ができます。
・オプションでファン2台搭載可能です。
・工場、倉庫、オフィスなどのほこりを簡易防塵で機器を守ります。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)
・扉窓:アクリル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵収納ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵収納ボックス
組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)
宅配ボックス リシム ワイド
宅配ボックス リシム マルチ
ステンレス収納庫(H900タイプ)
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
メーカーサンワサプライアスカK.G.YK.G.Yトラスコ中山トラスコ中山
通常価格79,366-13,40632,508 -44,201 -121,045 -288,541
通常出荷日1日目1日目2日目2日目8日目〜14日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)420350375290500500
高さ(mm)50035076011409001800
材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル-----
グレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト