ファクトリーサプライ用品技術窓口

防湿庫 オートドライ 大型

通常単価(税別)
459,376396,992
税込単価
505,314436,691
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・独自開発の高性能電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐性抜群です。・高性能(低湿性...

詳細を確認

ご注意

  • 搬入費別途

型番:

ED-1206-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-1206-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
オートドライタイプ
容量(L)
1197
外寸法(mm)
1200×687×1846
内寸法(mm)
1198×629×1569
キャスター
あり
JANコード
4945931017306
トラスココード
363-7182
質量(g)
178000.0
電源
単相100
棚板数(枚)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-1206-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459,376396,992
( 436,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発の高性能電子ドライユニット(日本製)を搭載しているため耐性抜群です。
・高性能(低湿性能に優れ省エネ)と高コストパフォーマンスを両立しています。
・アナログ湿度計(日本製)付きです。
・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。
・中央支柱が取り外し可能で、長い物の収納にも最適です。
【用途】
・精密機器・電気部品・レンズ・測定器・試料・試薬・各種電子媒体・3Dプリンター素材などの保管に最適。

ご注意

  • 搬入費別途

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 オートドライ 大型の型番ED-1206-10のページです。 型番ED-1206-10に関する仕様情報を記載しております。
防湿庫 オートドライ 大型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防湿庫 オートドライ 大型
スペースドライ
オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2
オートドライデシケーター(クアリム)
UVオートドライデシケーター
オートドライデシケーター FLO
メーカー東洋リビングアズワン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格459,37632,24234,084 -36,649 -64,256 -47,000
通常出荷日1日目1日目7日目〜1日目1日目3日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ乾燥剤・除湿剤タイプオートドライタイプオートドライタイプ
容量(L)1197-----
外寸法(mm)1200×687×1846310×359×450300X345X540H347×349×420-500X320X340H
内寸法(mm)1198×629×1569300X300X440260X320X465H280×275×350-465X290X265H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト