ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーブスタンス用吸油シート

通常単価(税別)
7,241
税込単価
7,965
通常出荷日:1日目

【特長】・NOTRAX社製疲労軽減マット「ソーブスタンス」用吸油シートです。・油やその他溶剤を吸着しま...

詳細を確認

ご注意

  • 別売りの疲労軽減マットとセットでご使用ください。

型番:

580H0036GYX3M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

580H0036GYX3Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
0.33
グレー
長さ(mm)
3000
幅(mm)
80
質量(g)
1500.0
トラスココード
567-1916
材質1
ポリプロピレン
適合マット
580

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
580H0036GYX3M
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,241
( 7,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NOTRAX社製疲労軽減マット「ソーブスタンス」用吸油シートです。
・油やその他溶剤を吸着します。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 別売りの疲労軽減マットとセットでご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーブスタンス用吸油シートの型番580H0036GYX3Mのページです。 型番580H0036GYX3Mに関する仕様情報を記載しております。
ソーブスタンス用吸油シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーブスタンス用吸油シート
耐油疲労軽減マット 649S2640OB
耐油疲労軽減マット 549S2640OB
ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BL
吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)
吸油マットGY(シートタイプ)
メーカーCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSテラモトテラモト
通常価格7,24137,94022,58516,17913,100 -2,030 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚さ(mm)0.3320228.5--
グレーブラック&オレンジブラック&オレンジブラック--
長さ(mm)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト