17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミストファン CLJ-CSA

通常単価(税別)
435,617
税込単価
479,179
通常出荷日:8日目

【特長】・ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。・新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミストファン
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    210/250
  • トラスココード
    496-5485
  • ハネ径(cm)
    45
  • 奥行(mm)
    1020
  • 高さ(mm)
    1320~1400
  • 水タンク容量(L)
    50
  • 電源コード長さ(m)
    約2.5
  • 幅(mm)
    575
  • 噴霧量(L/min)
    0.24
  • 風量調節
    3段
  • 質量(g)
    44000.0
  • 材質1
    ステンレス(ノズル)

型番:

CLJ-CSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLJ-CSAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ミストファン
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
210/250
トラスココード
496-5485
ハネ径(cm)
45
奥行(mm)
1020
高さ(mm)
1320~1400
水タンク容量(L)
50
電源コード長さ(m)
約2.5
幅(mm)
575
噴霧量(L/min)
0.24
風量調節
3段
質量(g)
44000.0
材質1
ステンレス(ノズル)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLJ-CSA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435,617
( 479,179 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
・新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
・必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
・間欠運転できます。
【用途】
・畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
【材質】
・ステンレス(ノズル)
【セット内容】
・本体のみ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストファン CLJ-CSAの型番CLJ-CSAのページです。 型番CLJ-CSAに関する仕様情報を記載しております。
ミストファン CLJ-CSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミストファン CLJ-CSA
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
ガーデンクーラーホース
ガーデンクーラースタータキット
ガーデンクーラースターターキットロング
メーカーいけうちスーパー工業スーパー工業タカギタカギタカギ
通常価格435,61711,158,9111,475,9491,050 -2,9083,835
通常出荷日8日目5日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプミストファンミストファンミストファン関連用品関連用品関連用品
電源(V)100その他200---
消費電力(W)(50/60Hz)210/25018000----
トラスココード496-5485-----
ハネ径(cm)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト