17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全歩行マット8mm

安全歩行マット8mm

通常単価(税別)
24,000
税込単価
26,400
通常出荷日:11日目

【特長】・・スリップを未然に防止。・滑りやすい場所に。・・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・・厚...

詳細を確認
  • 質量(g)
    23000.0
  • 材質1
    PVC
  • 厚さ(mm)
    8
  • 表面形状
    メッシュ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
グリーン
4968124218816
634-1204
-
900
-
6
1個
グレー
4968124218823
633-1621
6
-
900
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,000
( 26,400 )
11日目
24,000
( 26,400 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・・スリップを未然に防止。
・滑りやすい場所に。
・・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。
・・厚みを増すことで強度がアップ。
・ハードな現場にも適応。
・・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
・・足元の滑り止め対策に最適です。
・適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
・・メッシュ構造で透水性に優れています。
・・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
【用途】
・・滑りやすい場所に。
・・水がかかる場所の滑り止め対策に。
・・工事現場などの足場の悪い場所に。
・・重量物の衝撃緩和に。
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全歩行マット8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全歩行マット8mm
安全歩行マット
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック
メガマット
すべり止めロール巻
0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイエスコ
通常価格24,00020,440 -52,3781,603 -30,24018,516
通常出荷日11日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
質量(g)23000.0-13400---
材質1PVCPVCニトリルゴム(NBR)ポリ塩化ビニール(PVC)--
厚さ(mm)8-----
表面形状メッシュメッシュ----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト