17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式) SLシリーズ

通常単価(税別)
27,47555,965特別価格
税込単価
30,22361,562特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます・瞬時接合の為、チップ・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

付属リング穴径(mm)

最小発注数量
258
2.5
20
4963202014748
750-9031
5900
1000.000
-
1個
258
2.5
22
4963202014663
750-9049
5900
1000.000
-
1個
258
2.5
30.5
4963202014298
750-9065
5900
1000.000
25.4・22・20
1個
304
2.5
20
4963202015387
750-9073
5000
1410.000
-
1個
304
2.5
22
4963202015189
750-9081
5000
1410.000
-
1個
358
3
20
4963202015431
750-9103
4300
2040.000
-
1個
358
3
25.4
4963202013062
750-9111
4300
2030.000
22・20
1個
231
2.5
30.5
4963202014250
750-9022
5900
820.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,58328,337
( 31,171 )
4日目
33,58328,337
( 31,171 )
4日目
33,58328,337
( 31,171 )
4日目
40,70234,348
( 37,783 )
4日目
40,70234,348
( 37,783 )
4日目
55,96546,271
( 50,898 )
4日目
55,96546,271
( 50,898 )
4日目
27,47523,842
( 26,226 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます
・瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式) SLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール レーザー(乾式) SLシリーズ
X-LOCKダイヤモンドホイール
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
薄板プラスチック用 電着ダイヤモンドカッター(乾式)
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
XLダイヤ125x1.6ST
メーカーロブテックスボッシュモトユキトラスコ中山三京ダイヤモンド工業ボッシュ
通常価格27,475-11,5634,9005,1308,6544,700
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガプラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
チップ高さ(mm)7.5-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト