ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット

通常単価(税別)
163,719128,093
税込単価
180,091140,902
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・遠くまで明るく照らす、照射角スポットタイプです。・固有エネルギー消費効率170Lm/Wクラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    高天井用
  • 全光束 (lm)
    49400
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • JANコード
    4937305058879
  • トラスココード
    249-8720
  • 光源色
    昼白色(5000K)
  • 電源(V)
    100
  • 質量(g)
    7600.0
  • 材質1
    透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
  • 材質2
    電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
  • 奥行(mm)
    168
  • 消費電力(W)
    289
  • 相当水銀灯(W形)
    1000
  • 長さ(mm)
    390
  • 幅(mm)
    370
  • 配光角度
    50°
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 電源装置
    内蔵
  • 材質3
    取付アーム部:SUS(ステンレス)
  • 配光角度(°)
    50

型番:

L280B-D-HS-50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L280B-D-HS-50Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
高天井用
全光束(lm)
49400
照明器具タイプ
1灯用
JANコード
4937305058879
トラスココード
249-8720
光源色
昼白色(5000K)
電源(V)
100
質量(g)
7600.0
材質1
透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
材質2
電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
奥行(mm)
168
消費電力(W)
289
相当水銀灯(W形)
1000
長さ(mm)
390
幅(mm)
370
配光角度
50°
グリーン購入法適合品
適合
電源装置
内蔵
材質3
取付アーム部:SUS(ステンレス)
配光角度(°)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L280B-D-HS-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,719128,093
( 140,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くまで明るく照らす、照射角スポットタイプです。
・固有エネルギー消費効率170Lm/WクラスのハイスペックLED投光器です。
・プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
・水銀灯1000Wクラスの明るさです。
【用途】
・工事現場・建設現場・仮設照明・投光器に。
【材質】
・透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
・電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
・取付アーム部:SUS(ステンレス)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク 投光器型 スポットの型番L280B-D-HS-50Kのページです。 型番L280B-D-HS-50Kに関する仕様情報を記載しております。
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LED作業灯(連結型)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL8041SA9-0
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-16-G
メーカー日動工業エスコエスコ日動工業岩崎電気岩崎電気
通常価格163,71919,20027,37624,17654,20859,107
通常出荷日1日目2日目2日目1日目9日目9日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様高天井用吊下げ式その他照明器具照明器具照明器具
全光束(lm)4940018001030721035003500
照明器具タイプ1灯用1灯用1灯用-1灯用1灯用
JANコード4937305058879--4937305055267--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト