ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)

天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) CDZG45A
通常単価(税別)
9,666
税込単価
10,633

【特長】・24時間換気に適した開口率32%。・Wヒンジ構造により大きな開口と開...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4968957506302
  • トラスココード
    230-2157
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー
  • 材質2
    ハンガー:スチール(SECC)
  • 横(mm)
    464
  • 縦(mm)
    464
  • 天井施工開口寸法(mm)
    454×454
  • 高さ(mm)
    45
  • シルバー

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 運賃別途必要です。

型番:

CDZG45A
解除
    数量:

    CDZG45Aの仕様・寸法情報

    JANコード
    4968957506302
    トラスココード
    230-2157
    質量(g)
    2100.0
    材質1
    枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー
    材質2
    ハンガー:スチール(SECC)
    横(mm)
    464
    縦(mm)
    464
    天井施工開口寸法(mm)
    454×454
    高さ(mm)
    45
    シルバー

    商品情報

    【商品仕様】
    ・型番:CDZG45A
    ・屋内天井専用
    ・縦(mm):464
    ・横(mm):464
    ・高さ(mm):45
    ・色:シルバー
    ・天井施工開口寸法(mm):454×454
    ・製品寸法(mm):464×464×45
    ・材質:枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー/ハンガー:スチール(SECC)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CDZG45A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,666
    ( 10,633 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・24時間換気に適した開口率32%。
    ・Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
    ・吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
    ・外枠4面に内枠を取付可能です。
    【用途】
    ・24時間換気システムの吸気口下への設置。
    ・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
    【材質】
    ・枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー
    ・ハンガー:スチール(SECC)
    【セット内容】
    ・ハンガー:4個

    ご注意

    • 屋外では使用しないでください。
    • 運賃別途必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)の型番CDZG45Aのページです。 型番CDZG45Aに関する仕様情報を記載しております。
    天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)
    床点検口 アルミ製
    天井点検口シーリングハッチ オールステンレス
    天井点検口シーリングハッチ気密タイプ ホワイト
    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型
    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格9,66614,536 -13,064 -7,599 -13,966 -17,950 -
    通常出荷日19日目4日目4日目4日目9日目9日目
    JANコード4968957506302-----
    トラスココード230-2157-----
    質量(g)2100.0-----
    材質1枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンレス(SUS304)---
    材質2ハンガー:スチール(SECC)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    点検口カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました