ファクトリーサプライ用品技術窓口

速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS

通常単価(税別)
27,150
税込単価
29,865
通常出荷日:7日目

【特長】・肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。・肩・背中・腹...

詳細を確認

ご注意

  • ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。

型番:

LXPHBEXSETS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LXPHBEXSETSの仕様・寸法情報

商品分類
ベスト
色(系統)
仕様
男女兼用
サイズ
S
メイン素材
ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%
肩幅(cm)
41.5
着丈(cm)
62
目安稼働時間
約3(強)、約4(中)、約8(弱)時間
JANコード
4580026241732
質量(g)
585.000
トラスココード
452-5921
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LXPHBEXSETS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,150
( 29,865 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。
・肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。
・独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。
・3段階の温度調節機能付です。
・充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。
・わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
【用途】
・弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
【材質】
・ナイロン
・ポリエステル
・スパンデックス
・ヒーター:ナノ金属繊維100%

ご注意

  • ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETSの型番LXPHBEXSETSのページです。 型番LXPHBEXSETSに関する仕様情報を記載しております。
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2006 上 グリーン
防風ストレッチフーディーベスト
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2009 上 ブラック
防水防寒パンツ560
防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2007 上 ネイビー
メーカーLINK SUSPENSIONミドリ安全コーコス信岡ミドリ安全ジーベックミドリ安全
通常価格27,15017,3922,58018,0856,223 -18,146
通常出荷日7日目6日目3日目6日目4日目〜1日目
商品分類ベストジャケットベストジャケットパンツジャケット
色(系統)
仕様男女兼用男性用男女兼用男性用男女兼用男性用
サイズS-----
メイン素材ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%ポリエステル100%、ニットポリエステルポリエステル100%、ニット表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%ポリエステル100%、ニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト