17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動タイヤ洗浄機

通常単価(税別)
8,095,238
税込単価
8,904,762
通常出荷日:19日目

【特長】・ダブルタイヤ間の頑固な泥汚れも強力な水噴射で素早く洗浄が可能です・工夫された72か所の洗浄ノ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 周波数(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
149-2663
50
1個
149-2664
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,095,238
( 8,904,762 )
19日目
8,095,238
( 8,904,762 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルタイヤ間の頑固な泥汚れも強力な水噴射で素早く洗浄が可能です
・工夫された72か所の洗浄ノズルでタイヤとホイールを効率良く洗浄します
・前輪・後輪合わせて約40秒間の高速洗浄
・ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式よりタイヤを洗浄します
・洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により、水と泥土に分離されコンベヤにて自動排出します
【用途】
・砕石工場、製鉄工場でのタイヤ洗浄用
・大型車輌(10tダンプ・トラック)タイヤ洗浄機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動タイヤ洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動タイヤ洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプ(冷水タイプ)HPJ-8ESM3
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(温水タイプ)
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格8,095,238336,500 -727,625411,750 -568,250 -469,047 -
通常出荷日19日目2日目2日目2日目〜2日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水温水
仕様電動タイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ
質量(g)370000052000.0102000.06900074000.0-
奥行(mm)5150626758655-885

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト