ファクトリーサプライ用品技術窓口

傾斜カートライト 1W267P-Z269

傾斜カートライト

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
127,338111,624
税込単価
140,072122,786

【特長】・搬送コンテナをそのまま陳列が可能です。・キャスターは2カ所ストッパー...

詳細情報を確認する
  • キャスター径(mm)
    75
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    1540
  • スノーホワイト
  • 長さ(mm)
    660~780
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    16300.0
  • トラスココード
    377-8944
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • 均等荷重(kg)
    40
  • 適合ストッパー
    前輪ストッパー付

型番:

1W267P-Z269
解除
    数量:

    1W267P-Z269の仕様・寸法情報

    キャスター径(mm)
    75
    奥行(mm)
    600
    高さ(mm)
    1540
    スノーホワイト
    長さ(mm)
    660~780
    幅(mm)
    600
    質量(g)
    16300.0
    トラスココード
    377-8944
    材質1
    スチール
    材質2
    キャスター金具:スチール
    材質3
    車輪:ナイロン
    均等荷重(kg)
    40
    適合ストッパー
    前輪ストッパー付
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1W267P-Z269
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,338111,624
    ( 122,786 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・搬送コンテナをそのまま陳列が可能です。
    ・キャスターは2カ所ストッパー付きです。
    ・コンテナに合わせた拡張機能
    ・空車時にスタックして省スペース化できます。
    【用途】
    ・コンテナごと陳列できる移動式陳列台車
    【材質】
    ・スチール
    ・キャスター金具:スチール
    ・車輪:ナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    傾斜カートライトの型番1W267P-Z269のページです。 型番1W267P-Z269に関する仕様情報を記載しております。
    傾斜カートライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    傾斜カートライト
    カートラック店内専用
    傾斜カート 1W266P-ZD72
    コンビニカート
    カートラック棚板KSW
    カートラックハンドル
    メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
    通常価格127,33844,34192,90190,92314,13112,645
    通常出荷日19日目8日目18日目19日目8日目19日目
    キャスター径(mm)75自在100、固定12575自在100--
    奥行(mm)60012908004001210147
    高さ(mm)15402451080113535755
    スノーホワイトブラウンブラック-ステンレスステンレス
    長さ(mm)660~7801290-7701210785

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト