17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートラック店内専用 1X101P-GF27

カートラック店内専用

通常単価(税別)
44,34141,015
税込単価
48,77545,117
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です。・ノックダウン式で空車時に省スペース化できます。...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    自在100、固定125
  • 奥行(mm)
    1290
  • 高さ(mm)
    245
  • ブラウン
  • 長さ(mm)
    1290
  • 幅(mm)
    425
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    357-8051
  • 材質1
    荷台:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム車輪
  • 均等荷重(kg)
    500

型番:

1X101P-GF27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:1X101P-GF27
・組立式(両サイド枠差込み)
・自在キャスター4個、固定キャスター2個
・均等荷重(kg):500
・幅(mm):425
・高さ(mm):245
・キャスター径(mm):自在100、固定125
・色:ブラウン
・奥行(mm):1290
・キャスタータイプ:ゴム車
・【材質】
・荷台:ポリエチレン(PE)
・スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム車輪

1X101P-GF27の仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
自在100、固定125
奥行(mm)
1290
高さ(mm)
245
ブラウン
長さ(mm)
1290
幅(mm)
425
質量(g)
18000.0
トラスココード
357-8051
材質1
荷台:ポリエチレン(PE)
材質2
スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム車輪
均等荷重(kg)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1X101P-GF27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,34141,015
( 45,117 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です。
・ノックダウン式で空車時に省スペース化できます。
【用途】
・6輪台車
【材質】
・荷台:ポリエチレン(PE)
・スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム車輪

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートラック店内専用の型番1X101P-GF27のページです。 型番1X101P-GF27に関する仕様情報を記載しております。
カートラック店内専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートラック店内専用
傾斜カートライト
カートラック棚板KSW
コンビニカート
傾斜カート 1W266P-ZD72
カートラックハンドル
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格44,341127,33814,13190,92392,90112,645
通常出荷日8日目19日目8日目19日目18日目19日目
キャスター径(mm)自在100、固定12575-自在10075-
奥行(mm)12906001210400800147
高さ(mm)24515403511351080755
ブラウンスノーホワイトステンレス-ブラックステンレス
長さ(mm)1290660~7801210770-785

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト