17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートラック棚板

通常単価(税別)
9,270
税込単価
10,197
通常出荷日:19日目

【特長】・カートラック用棚板です。・ステンレス製で錆びに強くて衛生的です。【用途】・カートラック専用棚...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    オプション
  • 高さ(mm)
    35
  • 長さ(mm)
    1060
  • 幅(mm)
    345
  • 質量(g)
    3600.0
  • トラスココード
    357-8053
  • 材質1
    ステンレス
  • 詳細タイプ
    ステンレス棚

型番:

1X113P-S04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1X113P-S04の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
150
本体/オプション
オプション
高さ(mm)
35
長さ(mm)
1060
幅(mm)
345
質量(g)
3600.0
トラスココード
357-8053
材質1
ステンレス
詳細タイプ
ステンレス棚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1X113P-S04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,270
( 10,197 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートラック用棚板です。
・ステンレス製で錆びに強くて衛生的です。
【用途】
・カートラック専用棚板用
・6輪台車用棚板
【材質】
・本体:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートラック棚板の型番1X113P-S04のページです。 型番1X113P-S04に関する仕様情報を記載しております。
カートラック棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートラック棚板
カートラック両枠付(6輪タイプ)
カートラックN 1X801P-GF2□
傾斜カート 1W266P-ZD72
カット台(2段タイプ)
カートラック棚板KSW
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格9,27047,562 -69,56892,90140,638 -14,131
通常出荷日19日目8日目〜8日目18日目8日目〜8日目
均等荷重(kg)15030030060180-
本体/オプションオプション本体本体本体本体-
高さ(mm)35200250108017435
長さ(mm)1060----1210
幅(mm)345435410670470400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト