17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ムービーラック用ローコストステンレス棚板

通常単価(税別)
14,60318,292
税込単価
16,06320,121

【特長】・ムービーラック用ローコスト棚板です。・適合機種1X621P、1X62...

詳細情報を確認する
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    オプション
  • 高さ(mm)
    40
  • シルバーブラウン
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    475
    1144
    1144
    4400.0
    357-0581
    1個
    560
    1384
    1384
    5400.0
    356-9104
    1個
    560
    1624
    1624
    6300.0
    357-0597
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,603
    ( 16,063 )
    8日目
    16,408
    ( 18,049 )
    8日目
    18,292
    ( 20,121 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ムービーラック用ローコスト棚板です。
    ・適合機種1X621P、1X622P
    【用途】
    ・ステンレス可動棚用棚板
    【材質】
    ・ステンレス(SUS430)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ムービーラック用ローコストステンレス棚板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ムービーラック用ローコストステンレス棚板
    ムービーラック用ステンレス棚板
    カートラック両枠付(6輪タイプ)
    カット台(2段タイプ)
    カートラック棚板
    クリーンカート(ラック式)
    メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
    通常価格14,603-16,570 -47,562 -40,638 -9,27059,415 -
    通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜19日目8日目〜
    均等荷重(kg)15015030018015080
    本体/オプションオプションオプション本体本体オプション本体
    高さ(mm)404020017435-
    シルバーブラウンシルバーブラウンブルーブラウン-アイボリー
    材質1ステンレス(SUS430)ステンレス荷台:ポリエチレン(PE)荷台:ポリプロピレン(PP)ステンレス本体:ステンレス/ポリエチレン(PE)

    ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト