17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートラックハンドル 1X146P-S04

カートラックハンドル

通常単価(税別)
12,645
税込単価
13,910
通常出荷日:19日目

【特長】・カートラック用ハンドルです。・カートラックに差し込んで使用します。・サビに強いステンレス製【...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    147
  • 高さ(mm)
    755
  • ステンレス
  • 長さ(mm)
    785
  • 幅(mm)
    465
  • 高さ2(mm)
    本体板面からとなります
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    357-8061
  • 材質1
    ステンレス
  • 均等荷重(kg)
    150

型番:

1X146P-S04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:1X146P-S04
・完成品
・カートラック用ハンドル
・均等荷重(kg):150
・長さ(mm):785
・幅(mm):465
・高さ(mm):755
・奥行(mm):147
・本体材質:ステンレス

1X146P-S04の仕様・寸法情報

奥行(mm)
147
高さ(mm)
755
ステンレス
長さ(mm)
785
幅(mm)
465
高さ2(mm)
本体板面からとなります
質量(g)
1700.0
トラスココード
357-8061
材質1
ステンレス
均等荷重(kg)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1X146P-S04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,645
( 13,910 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートラック用ハンドルです。
・カートラックに差し込んで使用します。
・サビに強いステンレス製
【用途】
・6輪台車用ハンドル
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートラックハンドルの型番1X146P-S04のページです。 型番1X146P-S04に関する仕様情報を記載しております。
カートラックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートラックハンドル
カートラック店内専用
カットスタンド
カートラック棚板KSW
ウッドクレートWD
傾斜カートライト
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格12,64541,01622,84514,13116,019111,627
通常出荷日19日目8日目8日目8日目19日目19日目
奥行(mm)14712904801210400600
高さ(mm)755245370351501540
ステンレスブラウンブラウンステンレススノーホワイト
長さ(mm)78512904801210600660~780
幅(mm)465425342400400600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト