ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)

通常単価(税別)
52,64636,652
税込単価
57,91140,317
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・ロールスクリーンの透明シートのタイプです。・自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6c...

詳細を確認
  • 遮光性能はありません。

型番:

YS-12RS-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-12RS-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接遮光フェンス
その他
幅(mm)
940
厚み(mm)
約0.3
JANコード
4571163737264
トラスココード
229-8232
質量(g)
3400
材質1
シート:塩化ビニール
材質2
クリック:ポリプロピレン(PP)
タイプ
ロールスクリーン型
透明
長さ(mm)
2000
器具幅(mm)
1000
日本防炎協会試験番号
AT900080

型番リスト

表示件数
型番
YS-12RS-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,64636,652
( 40,317 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールスクリーンの透明シートのタイプです。
・自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
・吊り下げ式なので従来の衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
・28~31mmの丸材にワンタッチで取り付けられます。
・着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
・シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
【用途】
・間仕切り、防塵に。
【材質】
・シート:塩化ビニール (公財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得(AT900080)
・クリック:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 遮光性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)の型番YS-12RS-Tのページです。 型番YS-12RS-Tに関する仕様情報を記載しております。
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
レーザ用遮光フィルタ RLF
火花用衝立“パピヨン”(JIS A 1323 A種/C種合格品)
火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)
メーカー吉野吉野吉野アズワン吉野吉野
通常価格52,64647,15374,3315,57149,974 -35,142 -
通常出荷日11日目11日目11日目26日目5日目4日目〜
商品タイプ溶接遮光フェンス火花用衡立火花用衡立溶接遮光フェンス火花用衡立火花用衡立
その他その他その他その他シルバーグレーシルバーグレー
幅(mm)9401500180010018001500
厚み(mm)約0.3約0.3約0.34--
JANコード457116373726445711637372714571163737295---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト