17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059H

通常単価(税別)
482,615
税込単価
530,877
通常出荷日:11日目

【特長】・ハイセンスなデザインで景観アップします。・屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    3003
  • 奥行(mm)
    5921
  • 高さ(mm)
    2589
  • 質量(g)
    637000.0
  • 背面高さ(mm)
    2397
  • 上部外寸(mm)奥行
    6251
  • 上部外寸(mm)間口
    3089
  • タイプ
    背高Hタイプ
  • 開口部寸法(mm)間口×高さ
    2730×2132

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

シャッター色

最小発注数量
149-0459
ダークウッド
1個
149-0457
メタリックグレー
1個
149-0458
スミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482,615
( 530,877 )
11日目
482,615
( 530,877 )
11日目
482,615
( 530,877 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイセンスなデザインで景観アップします。
・屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059H
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359H
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
ダストアウトR(ガラス器具保管庫) DR-1(上段)
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格482,615526,488870,648288,54123,29962,164
通常出荷日11日目11日目9日目14日目8日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫
間口(mm)300333545921900540800
奥行(mm)59215921592150054520
高さ(mm)2589258925891800120900
質量(g)637000.0788000.01096000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト