ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

通常単価(税別)
129,329
税込単価
142,262
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトなフレームに10.0L/min、10.0MPaの能力が出る高圧ポンプを搭載していま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • JANコード
    4991756372113
  • トラスココード
    536-4717
  • 質量(g)
    26000.0
  • 奥行(mm)
    517
  • 高さ(mm)
    440
  • 幅(mm)
    363
  • 吐出水量(L/min)
    10
  • 騒音値(dB)
    74
  • 吐出圧力(MPa)
    10
  • エンジン
    空冷4サイクルエンジン
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 燃料タンク容量(L)
    3.1
  • 満タン時の最大使用時間
    2時間20分
  • 給水方式
    自吸式

型番:

HD1010G3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD1010G3の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
JANコード
4991756372113
トラスココード
536-4717
質量(g)
26000.0
奥行(mm)
517
高さ(mm)
440
幅(mm)
363
吐出水量(L/min)
10
騒音値(dB)
74
吐出圧力(MPa)
10
エンジン
空冷4サイクルエンジン
燃料
無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
満タン時の最大使用時間
2時間20分
給水方式
自吸式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HD1010G3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,329
( 142,262 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなフレームに10.0L/min、10.0MPaの能力が出る高圧ポンプを搭載しています。
・軽量・小型設計で持ち運び可能です。
【用途】
・小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)の型番HD1010G3のページです。 型番HD1010G3に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)
メーカーアサダアサダスーパー工業ケルヒャー鶴見製作所鶴見製作所
通常価格129,329428,515377,031 -791,213315,312 -411,750 -
通常出荷日2日目1日目8日目2日目2日目2日目〜
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ
JANコード49917563721134991756376821----
トラスココード536-4717473-7239----

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト