ファクトリーサプライ用品技術窓口

組み立て式ダンボールベッド ネルのダン

通常単価(税別)
13,435
税込単価
14,779
通常出荷日:11日目

【特長】・ダンボール製組み立て式ベッドです【用途】・災害時備蓄用【材質】・紙【セット内容・付属品】・天...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 厚み(mm)
    345
  • 幅(mm)
    910
  • 長さ(m)
    1.87
  • 質量(g)
    13000.0
  • トラスココード
    256-0037
  • 材質1

ご注意

  • ストーブ・ヒーターなど火気のそばでの使用はお控えください。

型番:

NERUNODAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NERUNODANの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
厚み(mm)
345
幅(mm)
910
長さ(m)
1.87
質量(g)
13000.0
トラスココード
256-0037
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NERUNODAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,435
( 14,779 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボール製組み立て式ベッドです
【用途】
・災害時備蓄用
【材質】
・紙
【セット内容・付属品】
・天板(1枚)
・枠固定(長手短手各2枚)
・脚パット(8枚)
・脚枠(4枚)

ご注意

  • ストーブ・ヒーターなど火気のそばでの使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組み立て式ダンボールベッド ネルのダンの型番NERUNODANのページです。 型番NERUNODANに関する仕様情報を記載しております。
組み立て式ダンボールベッド ネルのダンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組み立て式ダンボールベッド ネルのダン
プラスチック段ボール スミパネル
Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ
積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)
吸着風呂敷
ユタカメイク ウッドウールパッキン
メーカーアクト石原住化プラステックトヨコン(旧アジアハイテックス)積水化学工業トラスコ中山ユタカメイク
通常価格13,4354,604 -6,4107,6453,600600
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他緩衝材その他緩衝材緩衝材関連製品その他緩衝材--
厚み(mm)34590.04---
幅(mm)910910200250450-
長さ(m)1.871.822503000.45-
質量(g)13000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト