17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームクリーナー グリーンマイスター(乾湿両用)

通常単価(税別)
825,7711,282,328
税込単価
908,3481,410,561
通常出荷日:19日目

【特長】・高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです・様々なインダスト...

詳細を確認

ご注意

  • 本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大真空圧(kPa)(50/60Hz)

消費電力(W)

騒音値(dB)

最大風量([[M3]]/min)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
19
2200
74
5.3/6.3(50Hz/60Hz)
130000.0
258-5249
1個
35
5500
76
5.3/6.6(50Hz/60Hz)
155000.0
258-5250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825,771
( 908,348 )
19日目
1,282,328
( 1,410,561 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです
・様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します

ご注意

  • 本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バキュームクリーナー グリーンマイスター(乾湿両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームクリーナー グリーンマイスター(乾湿両用)
乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU
乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
バキュームクリーナー&ブロア
乾湿両用掃除機(業務用)
メーカー日本クランツレアズワン日動工業アクアシステムCUSTOM KOBOエスコ
通常価格825,771-35,45040,95052,980 -18,45685,331
通常出荷日19日目1日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機ブロワそうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ
奥行(mm)1100-----
吸水量(L)100-----

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト