ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェット式チューブベンダー(銅・鋼・ステンレス管用) 35180R

通常単価(税別)
116,716
税込単価
128,388
通常出荷日:1日目

【特長】・最小の力で曲げ加工が可能です・鋼管は肉厚3mm、ステンレス管は肉厚2.3mmまで加工可能です...

詳細を確認
  • 表記単位
    インチ用
  • 適用管径
    7/8(被覆銅管1/2)
  • 曲げ半径R
    95mm
  • JANコード
    0095691351807
  • トラスココード
    405-4032
  • 曲げ角度(°)
    0~180
  • 全長(mm)
    760
  • モデル
    378
  • 曲げ可能肉厚(mm)ステンレス管
    2.3
  • 質量(g)
    6250.0
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2

ご注意

  • 適合管径は実外径を指しています。

型番:

35180R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35180Rの仕様・寸法情報

表記単位
インチ用
適用管径
7/8(被覆銅管1/2)
曲げ半径R
95mm
JANコード
0095691351807
トラスココード
405-4032
曲げ角度(°)
0~180
全長(mm)
760
モデル
378
曲げ可能肉厚(mm)ステンレス管
2.3
質量(g)
6250.0
材質1
アルミ
材質2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
35180R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,716
( 128,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小の力で曲げ加工が可能です
・鋼管は肉厚3mm、ステンレス管は肉厚2.3mmまで加工可能です
【用途】
・銅管、アルミ管、鋼管、ステンレス管の曲げ加工に
【材質】
・アルミ
・鋼

ご注意

  • 適合管径は実外径を指しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式チューブベンダー(銅・鋼・ステンレス管用) 35180Rの型番35180Rのページです。 型番35180Rに関する仕様情報を記載しております。
ラチェット式チューブベンダー(銅・鋼・ステンレス管用) 35180Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式チューブベンダー(銅・鋼・ステンレス管用) 35180R
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
ラチェット式ベンダセット(リバースアダプタ付)
3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)
3 in 1チューブベンダー(なまし銅管専用)
3タイプベンダー 銅アルミ用
メーカーリジッドGEDOREA-Gas Japan(旧FUSO)トラスコ中山インペリアルトラスコ中山
通常価格116,71614,16224,62515,42214,0618,105
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
表記単位インチ用ミリ用インチ用ミリ用インチ用ミリ用
適用管径7/8(被覆銅管1/2)8~10mm / 4.75~6mm1/4"~7/8"12mm / 15mm / 22mm1/4・3/8・1/26、8、10
曲げ半径R95mm90mm90°52、52、87mm14.29mm・23.81mm・38.1mm17mm
JANコード0095691351807-----
トラスココード405-4032-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト