コゾウリフター(足踏み油圧式・パレット用)
- 通常単価(税別)
- 423,702円特別価格
- 税込単価
- 466,072円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:1日目
【特長】・1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。・新構造のマストでガタつき...
詳細を確認- JANコード
4550414033195
- トラスココード
256-7166
- 質量(g)
160000
- 足踏み回数(回)
早24/遅64
- フォーク高さ(mm)
85~385
- フォーク寸法(mm)スライド外幅
218~578
- フォーク寸法(mm)幅×長さ
100×1000
- 荷重中心距離(mm)
550
- 車輪径(mm)前輪/後輪
200/200
- 全高(mm)
1100
- 走行方式
手動走行式
- 脚内幅(mm)
1180
- 後車輪
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
ご注意
車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
BEA-H800-3Wの仕様・寸法情報
JANコード
4550414033195
トラスココード
256-7166
質量(g)
160000
足踏み回数(回)
早24/遅64
フォーク高さ(mm)
85~385
フォーク寸法(mm)スライド外幅
218~578
フォーク寸法(mm)幅×長さ
100×1000
荷重中心距離(mm)
550
車輪径(mm)前輪/後輪
200/200
全高(mm)
1100
後車輪
自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個
-
-
型番リスト
423,702円360,400円 ( 396,440円 ) | 1日目 |
コゾウリフター(足踏み油圧式・パレット用)の型番BEA-H800-3Wのページです。
型番BEA-H800-3Wに関する仕様情報を記載しております。
コゾウリフター(足踏み油圧式・パレット用)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 423,702円 | 320,852円 | 260,364円 | 84,691円 | 125,705円 | 789円 |
| 1日目 | 14日目 | 18日目 | 14日目 | 9日目 | 1日目 |
| 4550414033195 | 4989999589900 | 4989999929065 | 4989999918649 | 4550414033331 | 4989999687231 |
| 256-7166 | 453-8200 | 767-4651 | 115-7958 | 256-7183 | 278-2626 |
| 160000 | - | 100000 | - | - | - |
| 早24/遅64 | 110~120 | 早32/遅74 | 36 | 25 | - |
| 85~385 | - | 84~600 | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。