ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式運搬台車 Eランナー

通常単価(税別)
586,201498,622
税込単価
644,821548,484
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電動走行なので走行時の負担を軽減します・車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4550414033201
  • トラスココード
    256-7185
  • 質量(g)
    160000
  • 荷台寸法長さ×幅×高さ (mm)
    1200×750×325
  • 走行速度(無負荷) (km/h)
    0~4.4
  • 走行速度(負荷) (km/h)
    0~2.3(500kg)
  • 搭載バッテリー
    ET-BP
  • モーター
    DC24V/0.65kW(走行)
  • 車輪
    210mm(駆動輪)、250mm(前車輪)
  • 補助輪
    80mm
  • 仕様
    テンキーロック付
  • ハンドル

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。

型番:

ER-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
1000
本体/オプション
本体
JANコード
4550414033201
トラスココード
256-7185
質量(g)
160000
荷台寸法長さ×幅×高さ(mm)
1200×750×325
走行速度(無負荷)(km/h)
0~4.4
走行速度(負荷)(km/h)
0~2.3(500kg)
搭載バッテリー
ET-BP
モーター
DC24V/0.65kW(走行)
車輪
210mm(駆動輪)、250mm(前車輪)
補助輪
80mm
仕様
テンキーロック付
ハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586,201498,622
( 548,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動走行なので走行時の負担を軽減します
・車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です
・アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます
・屋外仕様ではありません
・操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです
・実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です
【材質】
・荷台:スチール

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式運搬台車 Eランナーの型番ER-1000のページです。 型番ER-1000に関する仕様情報を記載しております。
電動式運搬台車 Eランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式運搬台車 Eランナー
アルミイチゴ台車
電動エコキャリア21 エネトラ4ミニー
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
一斗缶・ペール缶運搬車
メーカートラスコ中山アルミス和コーポレーションハラックスハラックスサカエ
通常価格586,20160,580198,00057,015 -62,3968,907
通常出荷日1日目4日目3日目4日目1日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車一輪・リヤカー運搬車その他台車
本体材質スチール製アルミ製スチール製アルミ製アルミ製スチール製
均等荷重(kg)10005012010010030
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード4550414033201-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト