17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E

通常単価(税別)
220,000199,122
税込単価
242,000219,034
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・バックライト機能、PC・プリンタ接続可です・実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです【セ...

詳細を確認

型番:

F-2000C-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-2000C-Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
測定範囲
0.2~19.9S/m
分解能
有効桁数4桁(自動レンジ変更)
電源(V)
AC100~240
トラスココード
361-3580
奥行(mm)
160
高さ(mm)
66
幅(mm)
150
質量(g)
800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2000C-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,000199,122
( 219,034 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能、PC・プリンタ接続可です
・実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです
【セット内容】
・電気伝導率メーター、電気伝導率セル、電極スタンド、ACアダプター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-Eの型番F-2000C-Eのページです。 型番F-2000C-Eに関する仕様情報を記載しております。
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
卓上型電気伝導率計 DS-70シリーズ
卓上型pHメータ F-72
卓上型pHメータ F-74
卓上型pHメータ F-73
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所アズワン
通常価格220,000209,017 -214,229 -349,983 -301,374 -68,907
通常出荷日19日目6日目6日目〜6日目6日目1日目
商品タイプ導電率計導電率計pH計pH計pH計pH計
測定範囲0.2~19.9S/mセル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m、セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m、セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m0~14pH0~14pH0~14pH0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)
分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)0.05%F.S.0.01/0.001pH0.01/0.001pH0.01/0.001pH0.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)
電源(V)AC100~240ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)ACアダプタ(100~240 50/60Hz)単3アルカリ乾電池×2本
トラスココード361-3580-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト